TPS7B7702EVM

TPS7B7702EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS7B7702EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of TPS7B7702QPWPRQ1 antenna LDO. The TPS7B7702-Q1 is a monolithic integrated dual channel LDO with current sense in an HTSSOP package. The device is designed to provide a power supply to an active antenna in automotive environment. The device has integrated protection for overload, overtemperature, reverse battery polarity, reverse current, and output short circuit to battery or ground. The device supports a supply voltage up to VIN = 45 V and loads up to 300 mA per channel. The high accuracy current sense of the deivce detects open, normal and short circuit antenna conditions without further calibration at low current.

Funciones
  • 4.5-V to 45-V wide maximum input voltage range
  • Adjustable output voltage from 1.5 V to 20 V
  • 300-mA output current per channel
  • High accuracy current sense
  • Ability to distinguish all faults with current sense
  • Stable with an output capacitor with a value of 2.2 µF to 100 µF (ESR from 1 mΩ to 5 Ω)
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS7B7701-Q1 — Regulador de tensión de caída baja de antena ajustable de 300 mA y sin batería (40 V) para automoció TPS7B7702-Q1 — Regulador de tensión de caída baja de antena ajustable de doble canal, 300 mA y sin batería (40 V) p
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS7B7702EVM — Módulo de evaluación de regulador lineal LDO de antena de doble canal TPS7B7702-Q1

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS7B7702EVM — Módulo de evaluación de regulador lineal LDO de antena de doble canal TPS7B7702-Q1
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
* EVM User's guide TPS7B7702-Q1 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 8/03/2016
Certificado TPS7B7702EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos