TPS7B81EVM-025

TPS7B81EVM-025

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS7B81EVM-025 está diseñado para una configuración típica a fin de evaluar el funcionamiento y el rendimiento de TPS7B81, que es un regulador lineal de caída baja (LDO), ultrabaja IQ, 150-mA y alto voltaje.

La placa de circuito del EVM está configurada para ser un diseño de referencia para aplicaciones de ingeniería que requieren corriente a una carga dinámica de hasta 150 mA.

Funciones
  • Soporta tensiones de entrada de 3 V a 40 V.
  • Baja corriente quiescente (IQ) 5 µA (typ)
  • Regulador de voltaje (máx.): 525 mV en 150 mA
  • Rango de temperatura de unión de funcionamiento del dispositivo: de –40 °C a 150 °C
  • Protección integrada contra fallos
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS7B81 — Regulador de tensión de caída baja (LDO) de 150 mA, sin batería (40 V) e IQ ultrabaja, con activació TPS7B81-Q1 — Regulador de tensión de caída baja de 150 mA, sin batería (40 V) e IQ ultrabaja, con activación para TPS7E66-Q1 — Regulador LDO automotriz de caída baja, 150 mA 40 V de baja corriente quiescente (2.8 µA) con bue TPS7E67-Q1 — Regulador de tensión de uso automotriz de 300 mA, 40 V, ultrabaja corriente inactiva y caída baja, c TPS7E82-Q1 — Regulador de caída baja (LDO) automotriz, 300 mA 40 V de baja corriente quiescente (2.8 µA)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS7B81EVM-025 — TPS7B81 150-mA, off-battery (40-V), ultra-low-IQ LDO voltage regulator evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS7B81EVM-025 — TPS7B81 150-mA, off-battery (40-V), ultra-low-IQ LDO voltage regulator evaluation module
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
* EVM User's guide TPS7B81EVM-025 Evaluation Module User's Guide 15/02/2019
Certificado TPS7B81EVM-025 EU Declaration of Conformity (DoC) 23/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos