TPS7B8250EVM

TPS7B8250EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS7B8250EVM le permite evaluar el funcionamiento y el rendimiento del dispositivo TPS7B82-Q1. El dispositivo TPS7B82-Q1 es un regulador lineal de caída baja (LDO) diseñado para una VIN de hasta 40 V con una corriente de salida de 300 mA (máxima). El dispositivo tiene una corriente de reposo típica de apenas 2.7 μA con poca carga, lo que lo hace adecuado para sistemas de espera en aplicaciones automotrices.

Funciones
  • Amplio rango de tensiones de entrada (VIN) de 3 V a 40 V, con transitorios de hasta 45 V
  • Corriente de salida máxima de 300 mA
  • Corriente quiescente baja
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS7B81-Q1 — Regulador de tensión de caída baja de 150 mA, sin batería (40 V) e IQ ultrabaja, con activación para TPS7B82-Q1 — LDO con IQ ultrabaja de 300 mA, sin batería (40 V) con activación en grado-0 y grado-1 de AEC-Q100 p TPS7E81-Q1 — Regulador de caída baja (LDO) automotriz, 150 mA 40 V de baja corriente quiescente (2.8 µA) TPS7E82-Q1 — Regulador de caída baja (LDO) automotriz, 300 mA 40 V de baja corriente quiescente (2.8 µA)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS7B8250EVM — TPS7B8250 300-mA high-voltage ultra-low-IQ LDO regulator evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS7B8250EVM — TPS7B8250 300-mA high-voltage ultra-low-IQ LDO regulator evaluation module
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
* EVM User's guide TPS7B8250EVM User's Guide 22/09/2017
Certificado TPS7B8250EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos