TPS7B8401EVM

TPS7B8401EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS7B8401 es una plataforma para evaluar el funcionamiento y el rendimiento de la familia de reguladores lineales TPS7B84.

Esta configuración concreta de EVM contiene un único regulador lineal de tensión de entrada amplio y tamaño reducido para una amplia gama de aplicaciones. El regulador es capaz de suministrar hasta 150 mA a la carga con tensión de caída baja (LDO) VIN a-VOUT. Para mayor estabilidad, utilice un condensador de salida con una capacitancia mínima de 1 μF (o mayor).

Funciones
  • Apto para aplicaciones automotrices
  • Rango de temperatura de unión de funcionamiento: De -40 °C a 150 °C
  • Amplio rango VIN de 3 V a 40 V hasta 42 V transitorios
  • Corriente de salida: 150 mA (máx.)
  • Precisión de la tensión de salida del 2 %
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS7B84-Q1 — Regulador lineal de caída baja (LDO) de 150 mA y 40 V con activación y respuesta transitoria rápida TPS7C84-Q1 — Regulador lineal de caída baja de 150 mA y 40 V con buena potencia y amplio rango de tensión de sali
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS7B8401EVM — TPS7B84-Q1 150-mA low-IQ high-PSRR LDO voltage regulator evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS7B8401EVM — TPS7B84-Q1 150-mA low-IQ high-PSRR LDO voltage regulator evaluation module
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
* EVM User's guide TPS7B8401EVM Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 3/04/2020
Certificado TPS7B8401EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 26/02/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos