TPS7B8550EVM

TPS7B8550EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) del TPS7B8550 evalúa el funcionamiento y el rendimiento del regulador lineal TPS7B85-Q1. Esta configuración de EVM contiene un único regulador de caída baja (LDO), de amplia tensión de entrada y tamaño pequeño para una amplia gama de aplicaciones.

El regulador es capaz de suministrar hasta 150 mA a la carga con LDO de VIN a VOUT. Para obtener mayor estabilidad, utilice un capacitor de salida con una capacitancia reducida mínima de 1 µF (o más).

Funciones
  • Apto para aplicaciones automotrices
  • Rango de temperatura de unión de funcionamiento: De -40 °C a 150 °C
  • Amplio rango de VIN: de 3 V a 40 V, hasta 42 V transitorios
  • Corriente máxima de salida: 150 mA
  • Precisión de la tensión de salida del 2 %
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS7B85-Q1 — Regulador de tensión de caída baja de 150 mA y 40 V con monitorización de tensión integrada para aut
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS7B8550EVM — TPS7B85-Q1 150-mA 40-V LDO voltage regulator with integrated voltage monitoring evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS7B8550EVM — TPS7B85-Q1 150-mA 40-V LDO voltage regulator with integrated voltage monitoring evaluation module
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
* EVM User's guide TPS7B8550 Evaluation Module User's Guide 14/02/2020
Certificado TPS7B8550EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 9/03/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos