TPS7H1121EVM

TPS7H1121EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS7H1121EVM muestra el funcionamiento de un regulador LDO TPS7H1121-SEP (encapsulado plástico). La placa proporciona huellas que se pueden rellenar con componentes adicionales para permitir la prueba de configuraciones personalizadas, así como puntos de prueba y conectores SMA para facilitar la validación del rendimiento.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 2.25 V a 14 V
  • Corriente de salida máxima de 2 A
  • Exactitud de ±1.5 % a lo largo de todo el rango de línea, carga y temperatura
  • Alimentación del PGOOD de 5 V regulada externamente
  • Compensación de bucle de control externo opcional mediante el pin STAB
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS7H1121-SEP — Regulador de caída baja (LDO) tolerante a la radiación, de 2 A y entrada de 2.25 V a 14 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS7H1121EVM — Módulo de evaluación (EVM) de TPS7H1121-SEP y QMLP para regulador de caída baja (LDO) de 2 A, entrada de 2.25 V a 14 V

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS7H1121EVM — Módulo de evaluación (EVM) de TPS7H1121-SEP y QMLP para regulador de caída baja (LDO) de 2 A, entrada de 2.25 V a 14 V
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
* EVM User's guide TPS7H1121-SEP Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 24/06/2025
Certificado TPS7H1121EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 12/06/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos