TPS7H2211EVM-CVAL

TPS7H2211EVM-CVAL

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS7H2211EVM-CVAL es el módulo de evaluación (EVM) para el TPS7H2211-SP. Permite el funcionamiento del interruptor de carga, así como probar la protección de corriente inversa proporcionada, la protección de sobretensión y un tiempo de subida configurable para minimizar la corriente de entrada (arranque suave) del TPS7H2211-SP.

Funciones
  • Amplio rango de tensión de entrada
  • Arranque suave de la tensión de salida
  • Capacidad de corriente de hasta 3.5 A
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)
TPS7H2211-SP — Fusible electrónico de 3.5 A resistente a la radiación, QML-P y QML-V, entrada de 4.5 V a 14 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS7H2211EVM-CVAL — TPS7H2211-SP evaluation module for 4.5-V to 14-V input, 3.5-A load switch and eFuse

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS7H2211EVM-CVAL — TPS7H2211-SP evaluation module for 4.5-V to 14-V input, 3.5-A load switch and eFuse
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
* EVM User's guide TPS7H2211EVM-CVAL Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 6/08/2021
Certificado TPS7H2211EVM-CVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 8/07/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos