TPS7H3301EVM-CVAL

TPS7H3301EVM-CVAL

Haga su pedido ahora

Información general

El regulador de terminación de doble tasa de datos (DDR) de fuente/disipador TPS7H3301-SP está diseñado para satisfacer las necesidades del sistema para aplicaciones de bajo ruido.

Se trata de una solución integrada con un tamaño reducido de la solución de sistema, una eficiencia mejorada e integración sencilla del diseño del sistema.

Funciones
  • Regulador lineal de disipador de fuente compatible con una corriente de hasta 3 A
  • Bajo ruido de salida
  • Tamaño reducido
  • Compatible con aplicaciones de DDR, DDR2, DDR3 y DDR4
  • Solución integrada que logra lo siguiente:
    • Reduce el tamaño de la solución del sistema
    • Mejora la eficiencia
    • Simplifica la integración del diseño
Circuitos integrados de alimentación para memoria DDR
TPS7H3301-SP — Reg. LDO 2.3 V a 3.5 V entr., 3 A fuente y disipador terminación DDR, QML-V, resist. a radiación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS7H3301EVM-CVAL — Módulo de evaluación TPS7H3301-SP para regulador LDO de terminación DDR

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS7H3301EVM-CVAL — Módulo de evaluación TPS7H3301-SP para regulador LDO de terminación DDR

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPS7H3301EVM-CVAL User's Guide (Rev. B) 30/10/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos