TPS7H4002EVM-CVAL

TPS7H4002EVM-CVAL

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS7H4002EVM-CVAL demuestra cómo el convertidor buck TPS7H4002-SP resistente a la radiación proporciona un carril de alimentación regulado, capaz de cargar una corriente de hasta 3 A para admitir aplicaciones típicas de administración de energía de grado espacial.

Funciones
  • Convertidor reductor de punto de carga (POL) de 18 A endurecido por radiación para aplicaciones espaciales
  • Rango de entrada: 3 V a 5.5 V
  • Corriente de salida hasta 3 A
  • Dureza de radiación asegurada (RHA)
Convertidores de CC/CC
TPS7H4002-SP — Convertidor reductor síncrono de 3 A, QML-V, resistente a la radiación, con entrada de 3 V a 5.5 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS7H4002EVM-CVAL — TPS7H4002-SP evaluation module for 3-A, 3-V to 5.5-V input, synchronous step-down converter

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS7H4002EVM-CVAL — TPS7H4002-SP evaluation module for 3-A, 3-V to 5.5-V input, synchronous step-down converter
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPS7H4002EVM-CVAL Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 25/05/2021
Informe de radiación y confiabilidad Single-Event Effects Test Report of the TPS7H4002-SP Sync Step-Down Converter 10/06/2021
Certificado TPS7H4002EVM-CVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 17/06/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos