TPS7H4003EVM

TPS7H4003EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS7H4003 demuestra cómo el convertidor reductor TPS7H4003-SEP puede proporcionar un carril de alimentación regulado capaz de admitir una corriente de carga de hasta 18 A para aplicaciones típicas de circuitos integrados para aplicaciones específicas (ASIC) y matrices de puertas programables de campo (FPGA).

Funciones
  • Convertidor reductor de punto de carga (POL) de 18 A, con tolerancia a la radiación, para aplicaciones espaciales
  • Rango de entrada: 3 V a 7 V
  • Salida de hasta 18 A a 1 V
  • Ondulación de la tensión de salida baja
Convertidores de CC/CC
TPS7H4001-SP — Convertidor reductor sincrónico, QML-P y QML-V, resist. a la radiación, entrada de 3 V a 7 V, 18 A TPS7H4003-SEP — Convertidor reductor sincrónico de 18 A con entrada de 3 V a 7 V y tolerancia a la radiación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS7H4003EVM — TPS7H4003 evaluation module for 3-V to 7-V input, 18-A, synchronous step-down converter

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS7H4003EVM — TPS7H4003 evaluation module for 3-V to 7-V input, 18-A, synchronous step-down converter
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
* EVM User's guide TPS7H4003EVM User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 7/02/2024
Certificado TPS7H4003EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 11/11/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos