TPS7H4010EVM

TPS7H4010EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) del TPS7H4010 demuestra cómo el convertidor buck TPS7H4010-SEP puede proporcionar un carril de alimentación regulado capaz de admitir una corriente de carga de hasta 6 A para admitir aplicaciones de potencia satelital típicas.

Funciones
  • Convertidor buck de punto de carga (POL) de 6 A resistente a la radiación para aplicaciones espaciales
  • Rango de entrada de 3.5 V a 32 V
  • Corriente de salida hasta 6 A
  • Plástico mejorado de calidad espacial (SEP)
Convertidores de CC/CC
TPS7H4010-SEP — Convertidor reductor sincrónico de 6 A con entrada de 3.5 V a 32 V y tolerancia a la radiación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS7H4010EVM — TPS7H4010-SEP radiation-hardened, 3.5-V to 32-V, 6-A, step-down voltage converter evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS7H4010EVM — TPS7H4010-SEP radiation-hardened, 3.5-V to 32-V, 6-A, step-down voltage converter evaluation module
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
* EVM User's guide TPS7H4010EVM User's Guide PDF | HTML 7/10/2020
Certificado TPS7H4010EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 27/08/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos