TPS7H4011EVM

TPS7H4011EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS7H4011 demuestra el funcionamiento de un único convertidor buck TPS7H4011-SEP (encapsulado de plástico). La placa proporciona huellas que se pueden rellenar con componentes adicionales para permitir la prueba de configuraciones personalizadas, así como puentes y puntos de prueba para facilitar la configuración del dispositivo y la validación del rendimiento.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 4.5 V a 14 V
  • Corriente de salida máxima de 12 A
  • Detección remota diferencial
  • Límite de corriente, frecuencia de conmutación y compensación de pendiente seleccionables
  • Circuito de prueba de transitorios de alta corriente
  • Referencia de tensión de 0.6 V ± 0.67 % sobre línea, temperatura y radiación
Convertidores de CC/CC
TPS7H4011-SEP — Convertidor reductor sincrónico de 12 A con entrada de 4.5 V a 14 V y tolerancia a la radiación TPS7H4011-SP — Convertidor reductor sincrónico, QML-P y QML-V, resist. a la radiación, entrada de 4.5 V a 14 V, 12 
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS7H4011EVM — Módulo de evaluación TPS7H4011-SEP y QMLP para convertidor reductor síncrono de 12 A con entrada de 4.5 V a 14 V

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS7H4011EVM — Módulo de evaluación TPS7H4011-SEP y QMLP para convertidor reductor síncrono de 12 A con entrada de 4.5 V a 14 V
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
* EVM User's guide TPS7H4011EVM Evaluation Module PDF | HTML 22/04/2025
Certificado TPS7H4011EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 9/04/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos