TPS7H4011QEVM-CVAL

TPS7H4011QEVM-CVAL

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS7H4011QEVM-CVAL demuestra el funcionamiento en paralelo, en fase de cuadratura, de cuatro convertidores buck TPS7H4011-SP (encapsulado cerámico). El módulo de evaluación proporciona huellas que se pueden rellenar con componentes adicionales para permitir la prueba de configuraciones personalizadas, así como puntos de prueba para facilitar la configuración del dispositivo, la validación del rendimiento y el análisis.

Funciones
  • Funcionamiento en cuatro canales con una corriente de salida de hasta 48 A.
  • Rango de tensión de entrada de 4.5 V a 14 V
  • Frecuencia de conmutación seleccionable
  • Circuito de prueba de transitorios de alta corriente
  • Referencia de tensión de 0.6 V ± 0.67 % sobre línea, temperatura y radiación
Convertidores de CC/CC
TPS7H4011-SEP — Convertidor reductor sincrónico de 12 A con entrada de 4.5 V a 14 V y tolerancia a la radiación TPS7H4011-SP — Convertidor reductor sincrónico, QML-P y QML-V, resist. a la radiación, entrada de 4.5 V a 14 V, 12 
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS7H4011QEVM-CVAL — Módulo de evaluación TPS7H4011-SP

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS7H4011QEVM-CVAL — Módulo de evaluación TPS7H4011-SP
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
* EVM User's guide TPS7H4011QEVM-CVAL Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 7/03/2025
Certificado TPS7H4011QEVM-CVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 14/11/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos