TPS7H4104EVM

TPS7H4104EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS7H4104 está optimizado para una tensión de entrada de 5 V con cuatro salidas separadas de 3 A. Cada convertidor se configura por separado para que la placa tenga una salida de 0.8 V, una salida de 1.2 V, una salida de 1.5 V y una salida de 1.8 V.

Funciones
  • Hasta 3 A (nominal) de corriente de salida máxima por canal
  • Referencia de tensión precisa de 599.44 mV ± 1% sobre línea, temperatura y TID
  • Cada canal funciona 90 grados fuera de fase a la misma frecuencia de conmutación
Convertidores de CC/CC
TPS7H4104-SEP — Convertidor reductor sincrónico, 3 A, canal de entrada cuád. de 3 V a 7 V, tolerante a la radiación TPS7H4104-SP — Convertidor reductor sincrónico cuádruple de entrada de 3 V a 7 V, 3 A por canal, QMLP, resistent
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS7H4104EVM — TPS7H4104 evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS7H4104EVM — TPS7H4104 evaluation module
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
* EVM User's guide TPS7H4104 Evaluation Module PDF | HTML 12/03/2025
Certificado TPS7H4104EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 5/03/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos