TPS7H5030EVM

TPS7H5030EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS7H5030EVM demuestra el funcionamiento de un único controlador PWM en modo de corriente TPS7H5030-SP con controlador de compuerta integrado en una configuración boost. La placa proporciona huellas que se pueden rellenar con componentes adicionales y puntos de prueba para poder probar configuraciones personalizadas y validar el rendimiento.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 12 V a 14 V
  • Salida de 28 V a 1 A
  • Frecuencia de conmutación de 500 kHz
  • Referencia de tensión de 0.6 V ± 1 % sobre temperatura, radiación y regulación de línea y carga
  • Compensación de pendiente ajustable y arranque suave
Controladores de CA/CC
TPS7H5030-SEP — Radiation-tolerant, SEP, 100% duty cycle PWM controller for driving MOSFETs TPS7H5030-SP — QMLP resistente a la radiación, controlador PWM con ciclo de trabajo del 100 % para control de MOSFE TPS7H5031-SEP — Controlador PWM con tolerancia a la radiación y ciclo de trabajo del 50 % para accionar MOSFET TPS7H5031-SP — QMLP resistente a la radiación, controlador PWM con ciclo de trabajo del 50 % para control de MOSFET
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS7H5030EVM — TPS7H5030-SP evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS7H5030EVM — TPS7H5030-SP evaluation module
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
* EVM User's guide TPS7H5030EVM Evaluation Module PDF | HTML 10/12/2025
Certificado TPS7H5030EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 3/10/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos