TPS7H6013EVM-CVAL

TPS7H6013EVM-CVAL

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS7H6013EVM-CVAL ayuda a los usuarios a evaluar el dispositivo TPS7H6013-SP. La placa admite una entrada de hasta 45 V y permite a los usuarios probar la confiabilidad del TPS7H6013-SP accionando un FET de GaN. Por defecto, el módulo de evaluación está configurado para funcionar con TPS7H6003-SP en modo PWM, que acepta la entrada de una señal de conmutación y genera internamente una señal complementaria.

Funciones
  • Protección de bloqueo de entrada seleccionable en modo de entrada independiente
  • Salidas divididas para tiempos de conexión y desconexión ajustables
  • Retardo de propagación típico de 25 ns en modo de entrada independiente
  • Corriente fuente máxima de 1.5 A y corriente de disipación máxima de 3 A
Controladores de medio puente
TPS7H6013-SP — Controlador de puerta de GaN de medio puente, 60 V, QML-V, resistente a la radiación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS7H6013EVM-CVAL — Módulo de evaluación TPS7H6013-SP

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS7H6013EVM-CVAL — Módulo de evaluación TPS7H6013-SP
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
* EVM User's guide TPS7H60x3EVM-CVAL and TPS7H60x5EVM Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 3/07/2024
Certificado TPS7H6013EVM-CVAL EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 21/02/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos