TPS7H6025EVM

TPS7H6025EVM

Haga su pedido ahora

Información general

La guía del usuario de TPS7H6025EVM proporciona instrucciones completas para el funcionamiento del módulo de evaluación TPS7H6025. Por defecto, el módulo de evaluación está configurado para funcionar con TPS7H6025-SEP en modo de modulación por ancho de pulsos, que acepta la entrada de una señal de conmutación y genera internamente una señal complementaria. Esto se puede cambiar al modo de entrada independiente del dispositivo, en el que las dos salidas funcionan independientemente una de la otra.

Funciones
  • Protección de bloqueo de entrada seleccionable en modo de entrada independiente
  • Salidas divididas para tiempos de conexión y desconexión ajustables
  • Retardo de propagación típico de 25 ns en modo de entrada independiente
  • Corriente fuente máxima de 1.3 A y corriente de disipación máxima de 3 A
Controladores de medio puente
TPS7H6025-SEP — Controlador de puerta de nitrurio de galio (GaN) de medio puente de 22 V y tolerante a la radiación TPS7H6025-SP — Controlador de puerta GaN de medio puente de 22 V, QML-P, resistente a la radiación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS7H6025EVM — Módulo de evaluación TPS7H6025

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS7H6025EVM — Módulo de evaluación TPS7H6025

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPS7H60x3EVM-CVAL and TPS7H60x5EVM Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 3/07/2024
Certificado TPS7H6025EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 18/06/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos