TPS7N53EVM-138

TPS7N53EVM-138

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS7N53EVM-138 está diseñado para ayudar a los ingenieros de diseño a evaluar el funcionamiento y el rendimiento del regulador lineal TPS7N53 para su posible uso en aplicaciones de circuitos. Esta configuración de EVM en particular contiene un único regulador lineal de bajo ruido y precisión alta para una amplia gama de aplicaciones. El regulador es capaz de suministrar hasta 3 A a la carga con baja tensión de caída VIN a VOUT. Se incluye un circuito de carga transitoria de alto rendimiento para ayudar al usuario con las pruebas de carga transitoria de alta velocidad. También vienen bucles de corriente inductiva baja integradas a la placa para ayudar al usuario con las mediciones de corriente de entrada y salida.

Funciones
  • Precisión del 1.5 % sobre línea, carga y temperatura
  • Bajo ruido de tensión de salida: 2.2 μVRMS (de 100 Hz a 100 KHz)
  • Caída baja: 95 mV (típ.) a 3 A
  • Control de arranque suave ajustable
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS7N53 — Regulador lineal de 3 A con PSRR alta y caída ultrabaja
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS7N53EVM-138 — Módulo de evaluación TPS7N53

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS7N53EVM-138 — Módulo de evaluación TPS7N53
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
* EVM User's guide TPS7N53EVM-138 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 9/12/2024
Certificado TPS7N53EVM-138 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 20/05/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos