TPS82084EVM-672

TPS82084EVM-672

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS82084EVM-672 is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS82084. The EVM converts up to a 6-V input voltage to a 1.2-V regulated output voltage at up to 2A of output current. The TPS82084 includes the IC and inductor to achieve a total solution size of 35mm².

Funciones
  • Up to 6V Input Voltage Range
  • 1.2V Output Voltage
  • 2A Output Current
  • 35 mm² total solution size
  • 1.45 mm total solution height
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPS82084 — Módulo convertidor reductor de alta eficiencia de 2 A con inductor integrado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS82084EVM-672 — 2-A Step Down Converter with Integrated Inductor Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS82084EVM-672 — 2-A Step Down Converter with Integrated Inductor Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS82084EVM-672 Evaluation Module User's Guide 26/08/2015
Certificado TPS82084EVM-672 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos