TPS82130EVM-720

TPS82130EVM-720

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS82130EVM-720 está diseñado para ayudar al usuario a evaluar y probar fácilmente el funcionamiento y la funcionalidad del módulo de potencia TPS82130. El EVM convierte una tensión de entrada de 3 V a 17 V en una tensión de salida regulada de 1.8 V con una corriente de salida de hasta 3 A. El TPS82130 incluye el IC y el inductor para lograr un tamaño total de la solución de 42 mm².

Funciones
  • Área total de la solución de 42 mm²
  • Corriente de salida de 3 A
  • Rango de tensión de entrada de 3 V a 17 V
  • Tensión de salida de 1.8 V
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPS82130 — Módulo convertidor reductor de 3 A y entrada de 17 V con inductor integrado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS82130EVM-720 — TPS82130 evaluation module 17-V input 3-A step-down converter with integrated inductor

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS82130EVM-720 — TPS82130 evaluation module 17-V input 3-A step-down converter with integrated inductor

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

SLVC656.ZIP (296 KB)

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPS8213x Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 11/05/2021
Certificado TPS82130EVM-720 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Artículo técnico How to modify a step-down converter to the inverting buck-boost topology PDF | HTML 17/05/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos