TPS82150EVM-720

TPS82150EVM-720

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS82150EVM-720 está diseñado para ayudar al usuario a evaluar y probar fácilmente el funcionamiento y la funcionalidad del módulo de alimentación TPS82150. El EVM convierte una tensión de entrada de 3 V a 17 V en una tensión de salida regulada de 1.8 V con una corriente de salida de hasta 1 A. El TPS82150 incluye el IC y el inductor para lograr un tamaño total de la solución de 42 mm².

Funciones
  • Área total de la solución de 42 mm²
  • Corriente de salida de 1 A
  • Rango de tensión de entrada de 3 V a 17 V
  • Tensión de salida de 1.8 V
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPS82150 — Módulo MicroSIP™ de convertidor reductor síncrono de 1 A y entrada de 17 V con inductor integrado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS82150EVM-720 — Convertidor reductor de 1 A y 17 V con módulo de evaluación de inductor integrado

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS82150EVM-720 — Convertidor reductor de 1 A y 17 V con módulo de evaluación de inductor integrado

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

SLVC656.ZIP (296 KB)
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
* EVM User's guide TPS8213x Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 11/05/2021
Certificado TPS82150EVM-720 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos