TPS82675EVM-646

TPS82675EVM-646

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS82675EVM-646 is a fully assembled and tested platform for evaluating the performance of the TPS82675 high-frequency, synchronous, step-down dc-dc convertersoptimized for battery-powered portable applications. The TPS82671 and TPS82675 devices are series of high-frequency, synchronous, step-down dc-dc converters optimized for battery-powered portable applications. Intended for low-power applications, the TPS8267x support up to 350-mA load current, and allow the use of low-cost chip inductors and capacitors.With a wide input voltage range of 2.3 V to 5.5 V, the devices support applications powered by lithium-ion (Li-Ion) batteries with extended voltage ranges. Different fixed voltage output versions of the TPS8267x are available from 1.2 V to 2.3 V. These converters operate at a regulated 6-MHz switching frequency and enter a power-save mode operation under light load currents in order to maintain high efficiency over the entire load current range. A PFM mode extends the battery life by reducing the quiescent current to 31 µA (typ) during light load operation.

Funciones
  • Input voltage range: 2.3 V up to 4.8 V
  • Fixed output voltages
  • Up to 600-mA output current
  • 6-MHz regulated frequency operation
  • Output capacitor discharge (optional)
  • Total solution size: < 6.7 mm2
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPS826716 — Módulo convertidor reductor MicroSIP™ de alta eficiencia y 600 mA (Perfil <1.0 mm) TPS82673 — Convertidor reductor totalmente integrado, de bajo ruido y 600 mA en paquete MicroSiP™ TPS82675 — Módulo convertidor reductor totalmente integrado, de bajo ruido y 600 mA en paquete MicroSiP™ TPS82676 — Convertidor reductor de 600 mA, de alta eficiencia, MicroSIP™ (perfil <1.0 mm) TPS82677 — Módulo convertidor reductor MicroSIP™ de alta eficiencia y 600 mA (Perfil <1.0 mm)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS82675EVM-646 — Evaluation Module for TPS82675 600mA, 1.2Vout Fully Integrated, Low Noise Step-Down Converter

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS82675EVM-646 — Evaluation Module for TPS82675 600mA, 1.2Vout Fully Integrated, Low Noise Step-Down Converter

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

SLVC335.ZIP (169 KB)

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPS826xxEVM-646 User's Guide (Rev. D) 10/11/2011
Guía del usuario Manufacturing and Rework Design Guide for MicroSiP™ Power Modules (Rev. A) PDF | HTML 16/06/2021
Certificado TPS82675EVM-646 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos