TPS8268180EVM-589

TPS8268180EVM-589

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS8268180EVM-589 is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS8268180. The EVM converts up to a 5.5-V input voltage to a 1.8-V regulated output voltage at up to 1.6A of output current. The TPS8268180 is a fully integrated (IC, inductor, and capacitors are included) buck converter solution that supports a total solution size of less than 7 mm².

Funciones

  • Up to 5.5V Input Voltage Range
  • 1.8V Output Voltage
  • 1.6A Output Current
  • <7 mm² total solution size
  • 1 mm total solution height

Módulos de potencia (inductor integrado)
TPS8268180 — Módulo convertidor reductor MicroSIP™ de 1.6 A y alta eficiencia
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS8268180EVM-589 — 1.6-A Complete Step Down Converter Solution Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS8268180EVM-589 — 1.6-A Complete Step Down Converter Solution Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS82681xxEVM-589 User’s Guide (Rev. A) 7/07/2015
Certificado TPS8268180EVM-589 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos