TPS82695EVM-646

TPS82695EVM-646

Haga su pedido ahora

Información general

This user’s guide describes the characteristics, operation, and use of the TPS826xxEVM-646 evaluation module (EVM). The TPS826xxEVM-646 is a fully assembled and tested platform for evaluating the performance of the TPS82671, TPS82675, TPS82690 and TPS82695 high-frequency, synchronous, step-down dc-dc converters optimized for battery-powered portable applications. This document includes schematic diagrams, a printed circuit board (PCB) layout, bill of materials, and test data. Throughout this document, the abbreviations EVM and TPS826xxEVM and the term evaluation module are synonymous with the TPS826xxEVM-646 unless otherwise noted.

Funciones
  • Input voltage range: 2.3 V up to 4.8 V
  • Fixed output voltages
  • Up to 600-mA output current (TPS8267x)
  • Up to 500-mA output current (TPS8269x)
  • 5.5-MHz regulated frequency operation (TPS8267x)
  • 4-MHz regulated frequency operation (TPS8269x)
  • Output capacitor discharge (optional)
  • Total solution size: < 6.7 mm2
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPS82695 — Convertidor reductor de 500 mA, de alta eficiencia, MicroSIP™ (perfil <1 mm) Tensión de salida = 2.5
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS82695EVM-646 — Módulo de evaluación para convertidor reductor MicroSIP™ de 500 mA de alta eficiencia TPS82695

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS82695EVM-646 — Módulo de evaluación para convertidor reductor MicroSIP™ de 500 mA de alta eficiencia TPS82695
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
* EVM User's guide TPS826xxEVM-646 User's Guide (Rev. D) 10/11/2011
Certificado TPS82695EVM-646 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos