TPS82740BEVM-617

TPS82740BEVM-617

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS82740BEVM-617 is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the Fully Integrated TPS82740B Power Module. The EVM converts a 2.2-V to 5.5-V input voltage to a regulated output voltage that is set between 2.6 V and 3.3 V at up to 200 mA. The TPS62740ASIP also includes an integrated load switch and power good output. The TPS82740B has an ultra-low quiescent current of 360 nA.

Funciones
  • 360 nA Iq
  • Integrated Load Switch
  • 2.2V to 5.5V Input Voltage Range
  • 200mA Output Current
  • Fully Integrated MicroSIP™ Module
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPS82740B — Módulo convertidor reductor de 200 mA con IQ de 360 nA
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS82740BEVM-617 — Step Down Converter MicroSiP Module with quiescent current Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS82740BEVM-617 — Step Down Converter MicroSiP Module with quiescent current Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS82740xSIPEVM-617 User's Guide 10/06/2014
Certificado TPS82740BEVM-617 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos