TPS92075EVM2

TPS92075EVM2

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS92075EVM2 implements a 120V buck dimming solution using the TPS92075 integrated circuit from Texas Instruments. The TPS92075 is a hybrid power factor controller with a built-in phase dimming decoder. The EVM can support applications up to ~13W and includes output at LED voltage up to 35V.

Funciones
  • Triac Dimmer Compatible LED driver
  • 120VAC nominal
  • High Power Factor
  • Smooth Dimming
  • Small form factor
Controladores LED de iluminación
TPS92075 — Controlador LED PFC reductor no aislado con atenuación por fases y control de referencia digital
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS92075EVM2 — Módulo de evaluación de controlador LED PFC reductor, atenuación por fases, no aislado

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS92075EVM2 — Módulo de evaluación de controlador LED PFC reductor, atenuación por fases, no aislado
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
Certificado TPS92075EVM2 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario Using the TPS92075 Buck Converter 14/06/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos