TPS92200D1EVM

TPS92200D1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS92200D1EVM ayuda a los diseñadores a evaluar el funcionamiento y el rendimiento del regulador de conmutación buck síncrono TPS92200D1, diseñado para aplicaciones de accionamiento de LED de alta corriente. El TPS92200D1 es un controlador buck LED síncrono 1.5-A que cuenta con un amplio rango de tensión de entrada (de 4 V a 30 V), admite atenuación de modo analógico (de 1 % a 100 %) con entrada analógica (de 0.65 V a 1.2 V) y atenuación de modo PWM (de 100 Hz a 2 kHz).  Por seguridad, se implementan tipos de protección, incluida la protección LED contra circuito abierto/cortocircuito, la protección contra circuito abierto/cortocircuito de resistencia de detección y la protección térmica del dispositivo. Para proteger los LED del daño por sobrecorriente, el controlador entrará en modo de protección contra reinicio automático una vez que se detecte sobrecorriente.

Funciones
  • Dos MOSFET de 150 mΩ/90 mΩ para corriente de salida continua de 1.5 A
  • Referencia de tensión interna de 100 mV en modo de atenuación analógica/PWM
  • Atenuación analógica de precisión mediante entrada analógica y PWM de 1 % como mínimo
  • Protección de LED contra circuito abierto y cortocircuito
  • Protección contra circuito abierto y cortocircuito de resistencia de detección
Controladores LED de iluminación
TPS92200 — Controlador LED reductor síncrono con tensión de entrada de 4 V a 30 V y tensión de salida de 1.5 A,
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS92200D1EVM — TPS92200D1 synchronous buck LED driver evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS92200D1EVM — TPS92200D1 synchronous buck LED driver evaluation module
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
* EVM User's guide TPS92200EVM 30-V, 1.5-A Buck LED Driver Evaluation Module PDF | HTML 28/11/2018
Certificado TPS92200D1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 1/06/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos