TPS92201AEVM

TPS92201AEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS92201AEVM proporciona un controlador LED basado en el regulador reductor TPS92201A. Está diseñado para funcionar con una tensión de entrada en el rango de 2,2 V a 5,5 V. El EVM está configurado para una corriente de salida predeterminada de 0,5 A a 3,3 V y un ciclo de trabajo del 100 % con entrada PWM. El TPS92201 ayuda a proporcionar alta eficiencia, amplio rango de atenuación, buena regulación de línea y controlador LED de baja ondulación de salida.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 2,5 V a 5,5 V
  • Corriente de salida constante de 1 A a 1,5 A
  • Hasta 95 % de eficiencia
  • Corriente quiescente operativa de 35 μA
  • Corriente de desconexión de 1 μA
  • MOSFET de 200 mΩ (HS)/160 mΩ (LS)
Controladores LED de iluminación
TPS92201 — Controlador LED buck sincrónico de alta eficiencia de 5 V, 1 A o 1.5 A TPS92201A — Controlador buck LED sincrónico de alta eficiencia de 5 V, 1 A o 1.5 A con modo de ahorro de energía
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS92201AEVM — TPS92201 evaluation module for 1-/1.5-A High Efficiency Synchronous Buck LED Driver

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS92201AEVM — TPS92201 evaluation module for 1-/1.5-A High Efficiency Synchronous Buck LED Driver
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
* EVM User's guide TPS92201A Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 14/09/2023
Certificado TPS92201AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 1/03/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos