TPS92201SOTEVM

TPS92201SOTEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS92201 SOT proporciona un controlador LED basado en el regulador buck TPS92201A y está diseñado para funcionar con una tensión de entrada en el rango de 2.2 V a 5.5 V. El EVM está configurado para una corriente de salida predeterminada de 0.5 A a 3.3 V y un ciclo de trabajo del 100 % con entrada de modulación por ancho de pulsos (PWM). El TPS92201 ayuda a proporcionar alta eficiencia, amplio rango de atenuación, buena regulación de línea y controlador LED de baja ondulación de salida.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 2.5 V a 5.5 V
  • Corriente de salida constante de 1 A a 1,5 A
  • Hasta 95 % de eficiencia
  • Corriente quiescente de funcionamiento de 35 μA
  • Corriente de desconexión de 1 μA
  • MOSFET de 200 mΩ (HS)/160 mΩ (LS)
Controladores LED de iluminación
TPS92201A — Controlador buck LED sincrónico de alta eficiencia de 5 V, 1 A o 1.5 A con modo de ahorro de energía
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS92201SOTEVM — Módulo de evaluación TPS92201A

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS92201SOTEVM — Módulo de evaluación TPS92201A
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
Certificado TPS92201SOTEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 6/09/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos