TPS922055DRRREVM

TPS922055DRRREVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS92205DRRR ayuda a los diseñadores a evaluar el funcionamiento y rendimiento del regulador de conmutación buck no sincrónico TPS92205x diseñado para aplicaciones de controlador LED de alta corriente y relación de atenuación ultraprofunda. El TPS92205x es un controlador LED buck no sincrónico de 2 A/4 A y presenta un amplio rango de tensión de entrada (4.5 V a 65 V) y cuatro opciones de regulación, que incluyen regulación analógica, regulación PWM, regulación híbrida y regulación flexible.

Funciones
  • MOSFET integrados de 150 mΩ para una corriente de salida continua de 4 A
  • Frecuencia de conmutación opcional de 100 kHz a 2.2 MHz con espectro expandido
  • Opciones avanzadas de regulación, como regulación analógica, regulación PWM, regulación híbrida y regulación flexible
  • Regulación rápida inductiva (IFD) con una anchura de impulso mínima de 200 ns y una elevada relación de regulación
  • Funciones de protección total y curva de plegado térmico configurable
Controladores LED de iluminación
TPS922052 — Controlador LED reductor de 65 V y 2 A con atenuación rápida inductiva TPS922053 — Controlador LED reductor de 65 V y 2 A con atenuación rápida inductiva y espectro expandido TPS922054 — Controlador LED reductor de 65 V y 4 A con atenuación rápida inductiva TPS922055 — Controlador LED reductor de 65 V y 4 A con atenuación rápida inductiva y espectro expandido
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS922055DRRREVM — Módulo de evaluación TPS922055DRRR para encapsulado WSON

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS922055DRRREVM — Módulo de evaluación TPS922055DRRR para encapsulado WSON
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
* EVM User's guide TPS922055EVM 65V, 2A/4A Buck LED Driver Evaluation Module (Rev. C) PDF | HTML 17/09/2025
Certificado TPS922055DRRREVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 10/01/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos