TPS92314A19120VEVM

TPS92314A19120VEVM

Haga su pedido ahora

Información general

Off-Line Primary Side Sensing Controller with PFC Evaluation Module Board LED Lighting Application

The TPS92314A19120VEVM evaluation module uses the TPS92314 as an isolated PFC flyback controller; more specifically it is an isolated primary-side controlled critical conduction mode PFC flyback. The controller operates in critical conduction valley switching, with minimal external parts count for 120V applications. LED Lamps: A19 (E26,E27 and E14)family of general LED lighting PWM controllers contain control and drive circuitry required for off-line isolated or non-isolated LED lighting applications.

Funciones

Regulates LED Current without Secondary Side Sensing

  • Critical Conduction Mode (CCM) (with Zero current detection for valley switching)
  • Adaptive ON-Time Control with Inherent PFC
  • Programmable Switch Turn-On Delay
  • Over Temperature Protection
  • 120V applications
Controladores LED de iluminación
TPS92314 — Controlador de detección lateral primario fuera de línea con PFC en 8-SOIC TPS92314A — Controlador de detección lateral primario fuera de línea de alta corriente con PFC en 8-SOIC
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS92314A19120VEVM — TPS92314A19120VEVM Off-Line Primary Side Sensing Controller with PFC Evaluation Module Board

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS92314A19120VEVM — TPS92314A19120VEVM Off-Line Primary Side Sensing Controller with PFC Evaluation Module Board
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
* EVM User's guide Using the TPS92314A19120VEVM (Rev. A) 7/02/2013
Certificado TPS92314A19120VEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos