TPS92314A19230VEVM

TPS92314A19230VEVM

Haga su pedido ahora

Información general

Off-Line Primary Side Sensing Controller with PFC Evaluation Module Board LED Lighting Application

The TPS92314 family of general LED lighting PWM controllers contain control and drive circuitry required for off-line isolated or non-isolated LED lighting applications. The TPS92314A19230VEVM evaluation module uses the TPS92314 as an isolated PFC flyback controller; more specifically it is an isolated primary-side controlled critical conduction mode PFC flyback. The controller operates in critical conduction valley switching, with minimal external parts count for 230V applications

Funciones

Regulates LED Current without Secondary Side Sensing

  • Critical Conduction Mode (CCM) (with Zero current detection for valley switching
  • Adaptive ON-Time Control with Inherent PFC
  • Programmable Switch Turn-On Delay
  • Over Temperature Protection
  • 230V applications
Controladores LED de iluminación
TPS92314 — Controlador de detección lateral primario fuera de línea con PFC en 8-SOIC TPS92314A — Controlador de detección lateral primario fuera de línea de alta corriente con PFC en 8-SOIC
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS92314A19230VEVM — TPS92314A19230VEVM Off-Line Primary Side Sensing Controller with PFC Evaluation Module Board

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS92314A19230VEVM — TPS92314A19230VEVM Off-Line Primary Side Sensing Controller with PFC Evaluation Module Board
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
* EVM User's guide Using the TPS92314A19230VEVM (Rev. A) 7/02/2013
Certificado TPS92314A19230VEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos