TPS923655DMTREVM

TPS923655DMTREVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS923655DMTR ayuda a los diseñadores a evaluar el funcionamiento y el rendimiento del regulador de conmutación boost/buck-boost no sincrónico TPS92365x diseñado para aplicaciones de controlador LED de alta corriente y relación de atenuación ultraprofunda. El TPS92365x es un controlador LED boost/buck-boost no sincrónico de 2A/4A y dispone de un amplio rango de tensión de entrada (4.5 V a 65 V) y cuatro opciones de regulación, que incluyen regulación analógica, regulación PWM, regulación híbrida y regulación flexible.

Funciones
  • MOSFET integrados de 150 mΩ para una corriente de salida continua de 4 A
  • Frecuencia de conmutación opcional de 100 kHz a 2.2 MHz con espectro expandido
  • Opciones avanzadas de regulación, como regulación analógica, regulación PWM, regulación híbrida y regulación flexible
  • Regulación rápida inductiva (IFD) con una anchura de impulso mínima de 200 ns y una elevada relación de regulación
  • Funciones de protección total y curva de plegado térmico configurable
Controladores LED de iluminación
TPS923652 — Controlador LED elevador o buck-boost de 65 V y 2 A con atenuación rápida inductiva TPS923653 — Controlador LED elevador o buck-reductor de 65 V y 2 A con atenuación rápida inductiva y espectro ex TPS923654 — Controlador LED elevador o buck-boost de 65 V y 4 A con atenuación rápida inductiva TPS923655 — Controlador LED elevador o buck-boost, 65 V, 4 A, atenuación rápida inductiva y espectro expandido
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS923655DMTREVM — Módulo de evaluación TPS923655DMTR para encapsulado VSON

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS923655DMTREVM — Módulo de evaluación TPS923655DMTR para encapsulado VSON
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
* EVM User's guide TPS92365xEVM 65V, 2A/4A Boost/Buck-Boost LED Driver Evaluation Module (Rev. B) PDF | HTML 5/08/2025
Certificado TPS923655DMTREVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 10/01/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos