TPS92402RRVEVM

TPS92402RRVEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS92402RRVEVM ayuda a los diseñadores a evaluar las características, el funcionamiento y el uso del dispositivo TPS92402. El controlador de puntos LED TPS92402 incluye una cadena de 8 FET de derivación integrados conectados en serie, cada uno de los cuales proporciona atenuación PWM para un LED individual. Junto con los reguladores de corriente constante (CCR) buck frontales, el TPS92402 permite soluciones de iluminación individual de 8 canales al proporcionar un control de atenuación de LED a nivel de píxel de hasta 2.5 A con un amplio rango de entrada de 4.5 V a 65 V.

Funciones
  • Rango de entrada amplio de 4.5 V a 65 V
  • 8 FET de derivación PWM integrados para soluciones de iluminación individual de 8 canales
    • Corriente continua de FET máxima de 2.5 A
    • Oscilador interno de 32 MHz para generador PWM
    • Atenuación PWM programable de 16 bits y > 20 kHz
  • Rendimiento EMI mejorado
    • Velocidad de subida de modulación por ancho de pulsos (PWM) programable
    • Cambio de borde PWM programable
    • Bomba de carga interna con espectro extendido
  • Funciones de protección completas
    • Detección y protección de apertura por LED
    • Detección corta de LED
    • Detección de apertura de FET de derivación
    • Tensión abierta de LED programable
    • Advertencia térmica
Controladores LED de iluminación
TPS922055 — Controlador LED reductor de 65 V y 4 A con atenuación rápida inductiva y espectro expandido TPS92402 — Controlador de puntos LED de 8 canales y 2.5 A con control de atenuación de alta precisión a través
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS92402RRVEVM — Módulo de evaluación TPS92402 con controlador de puntos LED de 2.5-A y 8 canales en encapsulado VQFN

Productos y hardware compatibles

TPS92402RRVEVM — Módulo de evaluación TPS92402 con controlador de puntos LED de 2.5-A y 8 canales en encapsulado VQFN
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado TPS92402RRVEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 9/01/2025
Certificado TPS922055DMTREVM-2 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 9/01/2025
Certificado TPS9240X-ADPTR-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 9/01/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos