TPS92411EVM-002

TPS92411EVM-002

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS92411EVM-002 implements a 230V linear regulator dimming solution using the TPS92411 integrated circuit from Texas Instruments. The TPS92411 is a smart switch designed to connect the LEDs in series at the proper times during a line cycle. The EVM can support applications up to ~16W.

Funciones
  • Phase Dimmer Compatible LED Driver
  • 230VAC Nominal Input
  • High Power Factor
  • Smooth Dimming
  • Small Form Factor
Controladores LED de iluminación
TPS92411 — Interruptor flotante para accionamiento directo lineal CA fuera de línea de LED con corriente de riz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS92411EVM-002 — TPS92411 Floating Switch evaluation board module for 230VAC Linear Direct Drive of LEDs

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS92411EVM-002 — TPS92411 Floating Switch evaluation board module for 230VAC Linear Direct Drive of LEDs
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado TPS92411EVM-002 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario TPS92411EVM-002 Offline LED Driver Evaluation Module 13/12/2013
Guía del usuario Switch Controlled Direct Drive Switch for Offline LED Drivers, TPS92411EVM (Rev. A) 13/12/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos