TPS92512EVM-001

TPS92512EVM-001

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS92512EVM is designed to accept an input voltage range of 12V to 60V and drive high current LED stacks at up to 1.5A while providing a small form factor. The LED stack can be between 9V and 24V depending on the input voltage range. The circuit can be dimmed using an analog current adjust function, a PWM dimming function, or both simultaneously.

 

Funciones
  •  High Current Buck LED Driver
  •  12V to 60V Nominal Input
  •  Analog Dimming
  •  PWM Dimming
  •  Small Form Factor
Controladores LED de iluminación
TPS92512 — Regulador de corriente reductor de 2.5 A y 42 V para iluminación LED TPS92512HV — Regulador de corriente reductor de 2.5 A y 65 V para iluminación LED
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS92512EVM-001 — TPS92512 Buck Regulator with Analog and PWM Dimming

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS92512EVM-001 — TPS92512 Buck Regulator with Analog and PWM Dimming
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
* EVM User's guide TPS92512EVM-001 High-Current Buck Regulator With Analog and PWM Dimming for Hi (Rev. A) 14/07/2015
Certificado TPS92512EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos