TPS92513EVM-001

TPS92513EVM-001

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS92513EVM-001 is designed to accept an input voltage range of 6V to 24V and drive high current LED stacks at up to 1A while providing a small form factor. The LED stack can be between 2.5V and 16V depending on the input voltage range. The circuit can be dimmed using an analog current adjust function, a PWM dimming function, or both simultaneously.

Funciones
  • High Current Buck LED Driver
  • 6V to 24V Nominal Input
  • Analog Dimming
  • PWM Dimming
  • Small Form Factor
Controladores LED de iluminación
TPS92513 — Controlador LED reductor de corriente analógica ajustable de 42 V y 1.5 A
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS92513EVM-001 — TPS92513 Buck Regulator with Analog and PWM Dimming for Driving High Current LEDs Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS92513EVM-001 — TPS92513 Buck Regulator with Analog and PWM Dimming for Driving High Current LEDs Evaluation Module
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
Certificado TPS92513EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario High Current Buck LED Driver Evaluation Module 28/04/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos