TPS92515HVEVM-749

TPS92515HVEVM-749

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS92515HVEVM-749 es un controlador LED completamente ensamblado y probado. Se puede utilizar para alimentar una única cadena de LED conectados en serie. Se pueden probar varias configuraciones de atenuación con este EVM: Atenuación analógica, atenuación PWM y atenuación FET en derivación.

Funciones
  • Controlador LED versátil capaz de accionar una cadena de LED de hasta 60 V.
  • Amplio rango de tensión de entrada de (de 5.25 V a 65 V)
  • Capacidad de atenuación FET analógica, PWM y de derivación
  • N-MOSFET interno de baja resistencia
  • El control cuasi histerético simple no requiere una compensación de bucle
Controladores LED de iluminación
TPS92515 — Controlador LED de 2 A y 42 V con capacidad de atenuación NFET integrada, detección de corriente de TPS92515HV — Controlador LED de 2 A y 65 V con capacidad de atenuación NFET integrada, detección de corriente de

 

Controladores para LED en automóviles
TPS92515-Q1 — Controlador LED atenuable PWM de derivación de 2 A y 42 V con NFET integrado y calibración de corrie TPS92515AHV-Q1 — Controlador LED atenuable PWM de derivación de 2 A y 65 V con NFET integrado para automoción TPS92515HV-Q1 — Controlador LED atenuable PWM de derivación de 2 A y 65 V con NFET integrado y calibración de corrie
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS92515HVEVM-749 — Placa de evaluación de controlador LED reductor TPS92515HV-Q1

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS92515HVEVM-749 — Placa de evaluación de controlador LED reductor TPS92515HV-Q1
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
Certificado TPS92515HVEVM-749 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario TPS92515HVEVM-749 High Current Buck LED Driver Evaluation Module 25/05/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos