TPS92519EVM-169

TPS92519EVM-169

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS92519EVM-169 cuenta con el IC TPS92519-Q1, que proporciona dos canales regulados de corriente de hasta 2.0 amperios y 30 W por canal. (Potencia de salida total limitada a 60 W)

Funciones
  • Admite entrada de 6 V a 65 V (48 V nominal)
  • Canales de corriente de salida reductores dobles de hasta 2.0 A para cada canal
Controladores para LED en automóviles
TPS92519-Q1 — Controlador LED reductor síncrono doble de 2 A para automoción
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS92519EVM-169 — TPS92519-Q1 evaluation module for automotive 2-A dual synchronous buck LED driver

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS92519EVM-169 — TPS92519-Q1 evaluation module for automotive 2-A dual synchronous buck LED driver
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
Guía del usuario TPS92519-Q1 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 17/11/2021
Certificado TPS92519EVM-169 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 8/09/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos