TPS92542EVM

TPS92542EVM

Haga su pedido ahora

Información general

Los dispositivos TPS92542-Q1 implementan un controlador BOOST sincrónico con un controlador de modo de corriente de pico en el modo de tensión constante (CV) y un controlador LED buck sincrónico monolítico doble con un control de modo de corriente promedio en un tiempo de conexión adaptativo. El TPS92542-Q1 está diseñado para ser compatible con técnicas de atenuación FET en derivación y faros delanteros de haz dinámico basados en administradores de matriz LED. El control adaptativo de tiempo de conexión proporciona una frecuencia de conmutación casi constante que se puede establecer entre 100 kHz y 1 MHz. La detección de corriente del inductor y la realimentación en bucle cerrado permiten una precisión superior a ±4 % en un amplio rango de tensión de entrada, tensión de salida y temperatura ambiente.

Funciones
  • Controlador BOOST bifásico sincrónico con tensión de salida programable de hasta 65 V
  • Cuatro bucks sincrónicos con interruptores integrados con una corriente de salida continua de hasta 2 A y una precisión del 4 %
  • Rango de tensión de entrada de 6 V a 60 V
  • Espectro ensanchado en convertidores BOOST y BUCK para mitigación de EMI
  • Protección térmica del interruptor BUCK
  • Capacidad EEPROM interna.
Controladores para LED en automóviles
TPS92542-Q1 — Controlador boost síncrono de 65 V y convertidor buck síncrono CC/CV monocanal de 2 A para automoció
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante
Solicitar más información

‌La guía del usuario y otra información están disponibles. Solicitar ahora

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS92542EVM — Módulo de evaluación TPS92542-Q1

Productos y hardware compatibles

TPS92542EVM — Módulo de evaluación TPS92542-Q1
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
Certificado TPS92542EVM - EU Declaration of Conformity (DoC) 11/11/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos