TPS92543EVM

TPS92543EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El dispositivo TPS92543/1-Q1 implementa un controlador BOOST sincrónico con controlador de modo de corriente de pico en modo de tensión constante (CV) y un controlador buck LED sincrónico monolítico con un control de modo de corriente promedio en tiempo de conexión adaptativo. El TPS92543-Q1 está diseñado para ser compatible con técnicas de atenuación FET en derivación y faros delanteros de haz dinámico basados en administradores de matriz LED. El control adaptativo de tiempo de conexión proporciona una frecuencia de conmutación casi constante que se puede establecer entre 100 kHz y 1 MHz. La detección de corriente del inductor y la realimentación en bucle cerrado permiten una precisión superior a ±4 % en un amplio rango de tensión de entrada, tensión de salida y temperatura ambiente.

Funciones
  • Controlador BOOST bifásico sincrónico con tensión de salida programable de hasta 65 V
  • Dos reductores síncronos con interruptores integrados con una corriente de salida continua de hasta 2 A y una precisión del 4 %
  • Rango de tensión de entrada de 6 V a 60 V
  • Seis controladores de compuerta flotantes para la atenuación en derivación FET
  • Espectro ensanchado en convertidores BOOST y BUCK para mitigación de EMI
  • Capacidad EEPROM interna
Controladores para LED en automóviles
TPS92543-Q1 — Controlador boost síncrono de 65 V con buck síncrono CC de 2 A y controlador FET de derivación para
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante

Solicitar más información

‌La guía del usuario y otra información están disponibles. Solicitar ahora

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS92543EVM — Módulo de evaluación TPS92543-Q1

Productos y hardware compatibles

TPS92543EVM — Módulo de evaluación TPS92543-Q1
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
Certificado TPS92543EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 27/09/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos