TPS92602EVM

TPS92602EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS92602EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS92602-Q1 2-channel high side current sense DCDC MOSFET controller. The TPS92602-Q1is designed to drive automotive high-brightness light emitting diodes (LEDs) and features a wide input voltage range (4.5 V to 40 V), High-Side Current Sense, a precision reference, switching frequency synchronization analog dimming, PWM dimming, and full diagnostics including High-Side current (LED Current) available as analog output, open-LED / short to GND detection, and shorted output protection.

 

Features

  • Input Voltage: 4V – 40V (45V abs. max)
  • Output Voltage: 4V – 75V (80V abs. max)
  • Fixed Frequency Current Mode Controller with integrated Slope Compensation
  • 2 regulation loops, Constant Current Output or Constant Voltage Output
  • High-Side Current
  • Diagnostic:
    • High-Side current (LED Current) available as analog output
    • Open-LED / Short to GND Detection
    • Shorted Output Protection

 

Controladores para LED en automóviles
TPS92601-Q1 — Controlador LED de modo de conmutación de detección de corriente de lado alto monocanal para automoc TPS92602-Q1 — Controlador LED de modo de conmutación de detección de corriente de lado alto de 2 canales para auto
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS92602EVM — TPS92602EVM: 2 Channel High Side Current Sense LED Driver Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS92602EVM — TPS92602EVM: 2 Channel High Side Current Sense LED Driver Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS92602-Q1 EVM User's Guide 4/04/2014
Certificado TPS92602EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos