TPS92610EVM

TPS92610EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS92610-Q1 ayuda a los diseñadores a evaluar el funcionamiento y el rendimiento del TPS92610-Q1, un controlador LED lineal de canal único para aplicaciones de iluminación automotriz. Dispone de regulación de corriente de precisión con atenuación de modulación por ancho de pulsos (PWM). También dispone de diagnóstico completo para la detección de cadena de LED abiertos, LED cortocircuitados a tierra y detección de cortocircuito de un solo LED con recuperación automática.

Funciones
  • Corriente de salida constante fijada por la resistencia de referencia del lado alto
  • Detección de cortocircuito y apertura de LED con recuperación automática
  • Detección de cortocircuito mediante un solo LED con recuperación automática
  • Máscara de detección de fallo abierto durante el modo de caída baja
Controladores para LED en automóviles
TPS92610-Q1 — Controlador LED monocanal con detección corta de LED abierta, corta y simple con salida de 450 mA pa
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS92610EVM — TPS92610-Q1 Single-Channel LED Driver Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS92610EVM — TPS92610-Q1 Single-Channel LED Driver Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS92610-Q1 Evaluation Module User's Guide 20/10/2017
Certificado TPS92610EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos