TPS92612EVM

TPS92612EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) del TPS92612-Q1 ayuda a los diseñadores a evaluar el funcionamiento y el rendimiento del TPS92612-Q1, un controlador LED lineal de canal único para aplicaciones de iluminación automotriz. Se trata de una solución sencilla y elegante para suministrar corriente constante para una sola cadena LED con protección LED completa.

Funciones
  • Corriente de salida constante fijada por la resistencia de referencia del lado alto
  • Detección de cortocircuito y apertura de LED con recuperación automática
  • Máscara de detección de fallo abierto durante el modo de caída baja
Controladores LED de iluminación
TPS92612 — Controlador LED lineal monocanal de 150 mA

 

Controladores para LED en automóviles
TPS92612-Q1 — Controlador LED monocanal con protección corta con salida de 150 mA para automoción
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS92612EVM — Módulo de evaluación de controlador LED monocanal TPS92612-Q1

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS92612EVM — Módulo de evaluación de controlador LED monocanal TPS92612-Q1
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
* EVM User's guide TPS92612-Q1 Evaluation Module User's Guide 15/12/2017
Certificado TPS92612EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos