TPS92613EVM

TPS92613EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS92613-Q1 ayuda a los diseñadores a evaluar el funcionamiento y el rendimiento del TPS92613-Q1, un controlador LED lineal de canal único para aplicaciones de iluminación automotriz. Dispone de regulación de corriente de precisión con atenuación de modulación por ancho de pulsos (PWM). También dispone de diagnóstico completo para la detección de LED abiertos y LED cortocircuitados a tierra con recuperación automática.

Funciones
  • Corriente de salida constante fijada por la resistencia de referencia del lado alto
  • Detección de cortocircuito y apertura de LED con recuperación automática
  • Máscara de detección de fallo abierto durante el modo de caída baja
Controladores para LED en automóviles
TPS92613-Q1 — Controlador LED monocanal con detección corta y abierta con salida de 600 mA para automoción
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS92613EVM — TPS92613-Q1 Single-Channel LED Driver Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS92613EVM — TPS92613-Q1 Single-Channel LED Driver Evaluation Module
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
Guía del usuario TPS92613-Q1 Evaluation Module (Rev. A) 29/04/2020
Certificado TPS92613EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos