TPS92622Q1EVM

TPS92622Q1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS92622-Q1 ayuda a los diseñadores a evaluar el funcionamiento y el rendimiento del TPS92622-Q1, un controlador LED lineal de dos canales con diagnóstico LED completo para aplicaciones de iluminación automotriz.

Funciones
  • Controlador LED de lado alto
  • Dos canales con capacidad máxima de 150 mA
  • Función de uso compartido térmico
  • Función DIAGEN para evitar fallos de falsa apertura
Controladores para LED en automóviles
TPS92622-Q1 — Controlador LED de dos canales y 40 V de lado alto con uso compartido térmico para automoción
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS92622Q1EVM — TPS92622-Q1 evaluation module for two-channel 40-V high-side LED driver with thermal sharing

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS92622Q1EVM — TPS92622-Q1 evaluation module for two-channel 40-V high-side LED driver with thermal sharing
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
* EVM User's guide TPS92622Q1EVM User's Guide PDF | HTML 31/08/2022
Certificado TPS92622Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 7/09/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos