TPS92630EVM

TPS92630EVM

Haga su pedido ahora

Información general

Texas Instruments TPS92630 evaluation module contains a TPS92630-Q1 integrated circuit (IC), supporting passive components and three OSRAM LEDs in series per channel, the total includes 3 channels. The purpose of this EVM is to facilitate evaluation of the TPS92630-Q1 in a typical LED application

 

Features

  • 3 Channel LED Driver with Analog and PWM dimming
  • Wide input voltage range: 5 – 40V
  • Max. Current: 150mA per channel,450mA in parallel operation mode
  • Single LED short comparator with fixed internal voltage reference per channel
  • Fault pin for open, short and thermal shutdown failure reporting, allowing parallel bus connection up to 10 devices

 

To order the evaluation module, please contact local Sales and Distributors.

Controladores para LED en automóviles
TPS92630-Q1 — Controlador LED lineal de tres canales con atenuación analógica y PWM para automoción
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS92630EVM — TPS92630EVM: 3 Channel Linear LED Driver Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS92630EVM — TPS92630EVM: 3 Channel Linear LED Driver Evaluation Module
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPS92630-Q1 Evaluation Module (EVM) User's Guide (Rev. A) 13/02/2015
Nota sobre la aplicación TPS92630EVM ESD Test Report PDF | HTML 6/07/2022
Certificado TPS92630EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos