TPS92638EVM

TPS92638EVM

Haga su pedido ahora

Información general

Texas Instruments TPS92638 evaluation module contains a TPS92638 integrated circuit (IC), supporting passive components and three OSRAM LEDs in series per channel, the EVM includes 8 channels. The purpose of this EVM is to facilitate evaluation of the TPS92638 in a typical LED application.

Funciones
  • 8 Channel LED Driver with Analog and PWM dimming
  • Wide input voltage range: 5 – 40V
  • Max. Current: 70mA per channel, 560mA in parallel operation mode
  • The LED current can be switched between high current and low current for stop/tail applications.
  • Fault pin for open, short and thermal shutdown failure reporting, allowing parallel bus connection up to 10 devices
Controladores para LED en automóviles
TPS92638-Q1 — Controlador LED lineal de 8 canales con atenuación PWM para automoción
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS92638EVM — TPS92638 Eight Channels linear LED driver EVM

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS92638EVM — TPS92638 Eight Channels linear LED driver EVM
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
* EVM User's guide TPS92638EVM User's Guide (Rev. A) 24/11/2014
Certificado TPS92638EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos