TPS92642EVM-203

TPS92642EVM-203

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS92642EVM-203 ayuda a los diseñadores a evaluar el funcionamiento y el rendimiento del regulador de conmutación reductor de 5.0 A TPS92642-Q1, diseñado para aplicaciones de accionamiento de LED infrarrojo (IR) de alta corriente. El TPS92642-Q1 está diseñado para controlar diodos LED IR y cuenta con un amplio rango de tensión de entrada (5.5 V a 36 V), capacidad de atenuación mediante modulación por ancho de pulsos (PWM), capacidad de atenuación analógica, protección de bloqueo de subtensión de entrada, detección de fallas, un regulador interno de 5 V e incorpora un circuito interno de monitorización de pulsos que limita el ciclo de trabajo de impulsos máximo de la señal de PWM.

Funciones
  • Compatible con entradas de 5.5 V a 40 V (24 V nominales)
  • Corriente pulsada de hasta 5.0 A con una precisión del 4 %
  • Atenuación analógica y PWM de precisión
  • Detección e indicación LED de fallo de cortocircuito y de circuito abierto
Controladores para LED en automóviles
TPS92642-Q1 — Controlador automotriz LED infrarrojo síncrono de tipo buck
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS92642EVM-203 — TPS92642-Q1 evaluation module

Productos y hardware compatibles

TPS92642EVM-203 — TPS92642-Q1 evaluation module
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
Guía del usuario TPS92642-Q1 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 28/11/2023
Certificado TPS92642EVM-203 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 28/07/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos