TPS92643EVM-204

TPS92643EVM-204

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS92643EVM-204 ayuda a los diseñadores a evaluar el funcionamiento y el rendimiento del regulador de conmutación reductor de 3.0 A TPS92643-Q1 diseñado para aplicaciones de accionamiento de LED de alta corriente. El TPS92643-Q1 está diseñado para controlar diodos emisores de luz (LED) de alto brillo y presenta un amplio rango de tensión de entrada (de 5.5 V a 40 V), capacidad de atenuación PWM, capacidad de atenuación analógica, protección de baja tensión de entrada, detección de fallos, un regulador interno de 5 V y la capacidad de realizar el control del ciclo de trabajo de la señal PMW integrada de 1.4 kHz.

Funciones
  • Admite entradas de 5.5 V a 40 V (13 V nominal)
  • Hasta 3.0 A continuos con una precisión del 4 %
  • Atenuación analógica y PWM de precisión
  • Detección e indicación LED de cortocircuito, circuito abierto y fallo del mazo de cables
Controladores para LED en automóviles
TPS92643-Q1 — Controlador LED reductor síncrono de 3 A para automoción
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS92643EVM-204 — TPS92643-Q1 evaluation module for automotive 3-A synchronous buck LED driver

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS92643EVM-204 — TPS92643-Q1 evaluation module for automotive 3-A synchronous buck LED driver
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
Guía del usuario TPS92643-Q1 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 12/05/2022
Certificado TPS92643EVM-204 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 25/04/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos